VMT 300X EXT PS - 전원 공급 장치
VMT 300X EXT PS
-
전원 공급 장치
2913881
액세서리, IP65 하우징에 장착된 IPC용 외부 전원 공급 장치
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
입력 데이터
입력 전압 범위
96 V AC ... 264 V AC
AC 입력 전압 범위
96 V AC ... 264 V AC
AC 주파수 범위
47 Hz ... 63 Hz
출력 데이터
정격 출력 전압
24 V
출력 전원
72 W
연결 데이터
출력
연결 타입
COMBICON 커넥터
제품 속성
제품 타입
전원 공급
상용 데이터
항목 번호
2913881
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBBAZ
GTIN
4046356545068
개당 중량(패키지 포함)
780.7 g
개당 중량(패키지 제외)
500 g
관세 번호
85044083
원산지
CN
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말