VL2 PPC 3000
-
패널 PC
2400498
Intel® Core™ i3-4010U 프로세서가 장착된 IP66 보호 수준의 팬리스 설계 방식 Valueline® 산업용 패널 PC(PPC). 최대 16 GB RAM. 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다. PCI 또는 PCIe 카드용 슬롯 1개를 옵션으로 사용할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 패널 PC |
| 컴퓨터 데이터 | |
| 프로세서 | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| 운영 체제 | 운영 체제 없음 |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| 주 메모리 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| 데이터 저장소 | 데이터 저장소 없음 |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 냉각 | 패시브 |
| PCI 옵션 1 | 슬롯 없음 |
| PCI | |
| PCI x4 | |
| Raid 시스템 | RAID 시스템 없음 |
| 0, 1 | |
| 슬롯 | PCI/PCIe optional |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 화면 해상도 | 1366 x 768 픽셀 (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 픽셀 (Full HD) | |
| 터치 기술 | 정전 용량 방식 10-터치 컨트롤 |
| 디스플레이 조명 타입 | LED |
| 밝기 | 300 cd/m², 일반(조정 가능) |
| MTBF | > 50000 h (구성에 따라 다름) |
| 색상 스펙트럼 | 1,670만색 |
| 그래픽 카드 | Intel® HD Graphics 4400 |
| 배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
| 공급 | |
| 전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예(배터리 지원) |
| 인터페이스 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 옵션 인터페이스 | 옵션 인터페이스 없음 |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x 오디오 출력(3.5 mm), 1x 오디오 입력(3.5 mm) | |
| 모니터 출력 | 2x DisplayPort |
| 네트워크 | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN 칩셋 | Intel® I210-AT |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 설치 깊이 | 394.4 mm / 263.2 mm / (15.6" 디스플레이용 패널 컷아웃) |
| 455 mm / 303.2 mm / (18.5" 디스플레이용 패널 컷아웃) | |
| 522 mm / 344 mm / (21.5" 디스플레이용 패널 컷아웃) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66(전면부), IP30(후면부) |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 45 °C (HDD 있음) |
| -20 °C ... 60 °C (SSD 있음) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따른 11 ms |
| 진동 (동작) | DIN EN 60068-2-6 |
| 마운트 타입 | 전면부 마운팅 |
| 항목 번호 | 2400498 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DRBAAB |
| GTIN | 4055626141152 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 12,600 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10,679 g |
| 관세 번호 | 84715000 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-NO: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
호환 가능한 제품
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - 메모리 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - 메모리 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - 메모리 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - 메모리 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - 어댑터 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 어댑터 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - 버퍼 모듈 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - 패널 마운팅 프레임 세트 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB 케이블 1405578
-
VS-08-SD-F - 보호 커버 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - 메모리 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - 연결 케이블 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - 메모리 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - 메모리 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - 메모리 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - 냉각 장치 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - 액세서리 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - 탈착식 하드 드라이브 트레이 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - 소프트웨어 패키지 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - 패널 마운팅 플랜지 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - 시각화 소프트웨어 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 커넥터 1777992
이점
패널 PC(PPC)로 구성 가능
산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
에너지 효율적인 다목적 Intel® Core™ i3 프로세서
패널 PC(PPC): 전면부 패널의 IP65 등급 및 후면부 패널의 IP20 등급
다양한 크기의 손쉽게 제거 가능한 회전 하드 드라이브 또는 SSD(Solid State Drive)