구성 옵션이 있는 피닉스컨택트 Valueline® 산업용 컴퓨터입니다. 디스플레이, 데이터 저장소, RAM, CFast® 슬롯 및 마운팅 방법을 옵션으로 선택할 수 있습니다.
VL PPC 2000
-
패널 PC
2402760
팬리스 설계 방식의 IP65 등급 Valueline® 산업용 패널 PC(PPC). 에너지 효율적인 쿼드 코어 Intel® Celeron® N2930 프로세서. 최대 8 GB RAM. 대용량 저장소 옵션으로 CFast®, HDD 및 SSD 포맷을 선택할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 패널 PC |
| 컴퓨터 데이터 | |
| 프로세서 | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| 운영 체제 | 운영 체제 없음 |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| 주 메모리 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 데이터 저장소 | 데이터 저장소 없음 |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| 16 GB CFast® 카드 | |
| 32 GB CFast® 카드 | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 냉각 | 패시브 |
| PCI 옵션 1 | 슬롯 없음 |
| 광디스크 | 드라이브 없음 |
| 디스크 드라이브 | 없음 |
| 소프트웨어 키보드 | 영어 |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| 화면 해상도 | 800 x 600 픽셀 (SVGA) |
| 1024 x 768 픽셀 (XGA) | |
| 1280 x 1024 픽셀 (SXGA) | |
| 1366 x 768 픽셀 (WXGA) | |
| 1920 x 1080 픽셀 (Full HD) | |
| 터치 기술 | 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르) |
| 디스플레이 조명 타입 | LED |
| 밝기 | 구성에 따라 다름 |
| MTBF | 구성에 따라 다름 |
| 배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC (일반) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예(배터리 지원) |
| 인터페이스 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| 옵션 인터페이스 | 전면부 USB 있음 |
| 모니터 출력 | 1x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| 네트워크 | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN 칩셋 | Intel® I210-AT |
| 치수에 관한 참고 | 구성에 따라 다름 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65(전면부), IP20(후면부) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (구성 옵션은 작동 온도에 영향을 줄 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따른 11 ms 임펄스 |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-27 |
| 마운트 타입 | 전면부 마운팅 |
| 항목 번호 | 2402760 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DRBAAB |
| 개당 중량(패키지 포함) | 9.3 kg |
| 개당 중량(패키지 제외) | 9.3 kg |
| 관세 번호 | 84715000 |
| 원산지 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-NO: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
호환 가능한 제품
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - 메모리 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - 메모리 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - 탈착식 하드 드라이브 트레이 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - 마운팅 플레이트 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - 마운팅 플레이트 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - 마운팅 플레이트 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - 메모리 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - 메모리 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - 메모리 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - 메모리 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - 패널 마운팅 프레임 세트 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB 케이블 1405578
-
VS-08-SD-F - 보호 커버 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - 연결 케이블 2404774
-
TOUCH PEN - 터치 펜 2701379
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - 메모리 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - 메모리 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - 마운팅 키트 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - 소프트웨어 패키지 1096118
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - 패널 마운팅 플랜지 2403288
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 커넥터 1777992
이점
USB 포트가 있거나 없는 다양한 터치스크린 디스플레이 크기
견고한 컴팩트 하우징
12" ... 24" 터치스크린 디스플레이
유연한 마운팅 옵션
책장 또는 패널 마운팅
다양한 크기의 손쉽게 제거 가능한 회전 하드 드라이브 또는 SSD(Solid State Drive)
독립적인 MAC 주소가 있는 두 개의 통합 10/100/1000 Ethernet 포트
USB 2.0 및 3.0 포트
최대 16 GB RAM