패널 PC - 하이엔드 솔루션
패널 PC는 고성능 산업용 PC의 기능과 작동 및 모니터링 기능이 단일 장치에 모두 통합된 제품입니다. 제어, 기계 또는 시스템 작동, 프로그래밍, 테스트, 통신 등을 위한 개방형 및 폐루프 제어 기술용 하이엔드 솔루션입니다. 패널 PC는 컴팩트 하우징 설계 및 낮은 설치 깊이를 특징으로 합니다. 또한 견고한 전면부 플레이트 및 하우징에 알루미늄을 사용해 혹독한 환경 조건에서도 사용할 수 있습니다.
PPC 5315에는 터치스크린, 1024 x 768 픽셀 해상도, 3개의 빈 슬롯 등을 특징으로 하는 고해상도의 38.1 cm(15 인치) 컬러 TFT 디스플레이가 장착되어 있습니다. 표준 키보드의 모든 영숫자 키를 제공하는 소프트웨어 키보드가 표준으로 제공됩니다. 또한 별도의 숫자 키패드로 전환할 수도 있습니다. LCD 왼쪽 하단에 5개의 추가 키가 있습니다. 이 추가 키를 사용해 소프트웨어 키보드를 불러올 수도 있고 작업을 전환할 수도 있으며(Alt + Tab) 오른쪽 마우스 버튼을 활성화하거나 밝기를 조정할 수도 있습니다. 키 중 하나는 사용자 맞춤 기능에 사용됩니다.
***일반 사용자 설명서는 2887441 PPC 5315 제품에 대한 다운로드 영역에 있습니다.***
PPC 5315 PM
-
패널 PC
2893901
터치스크린 및 소프트웨어 키보드가 있는 패널 PC, 15 인치 디스플레이, 3개의 슬롯