Designline PPC15M 2000은 15" LED 터치스크린이 있는 VESA 마운트 IP65 산업용 PC입니다. Intel® Celeron® 2980U 장착. 팬리스 설계와 유연한 VESA 마운팅 체계를 제공하는 Designline PPC15M 2000은 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다. 구성 가능한 COM 포트는 기존 직렬 장치의 연결을 가능하게 합니다. Designline PPC15M 2000은 산업용 제품에서 요구되는 견고성과 함께 현대적인 인체 공학적 설계가 적용되었습니다.
DL PPC15M 2000
-
패널 PC
1107937
전체 IP65, VESA 마운트, LED 백라이트 15 인치 LCD 디스플레이 및 멀티 터치 용량성 터치스크린이 있는 팬리스 산업용 PC. Intel® Celeron® 2980U 및 구성 가능한 RAM, 대용량 저장소 및 운영 체제 옵션.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
전체 IP65
현대적인 인체 공학적 설계
멀티 터치 터치스크린
와이드스크린 디스플레이
Intel® HD Graphics
VESA 마운팅
구성 가능
팬리스 설계
LED 백라이트
손쉬운 유지 관리
Intel® Celeron® 2980U 프로세스
확장된 온도 범위