BL2 PPC15.6 7101 - 패널 PC
1099320

15.6 인치 저항막 방식(PCAP) 터치스크린, 강력한 Intel® Core™ i5-6300U 프로세서, 8 GB RAM 및 개방형 M.2 슬롯이 장착된 IP66 등급 팬리스 산업용 패널 PC(PPC)(대용량 저장소용 및 운영 체제는 포함되지 않음)

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보