BL2 PPC10 1201 - 패널 PC
BL2 PPC10 1201
-
패널 PC
1139136
10 인치 화면, Intel® Celeron® N3350 프로세서, 4 GB RAM이 장착된 IP65 패널 PC(PPC).
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 PC
컴퓨터 데이터
프로세서
Intel® Celeron® N3350
운영 체제
운영 체제 없음
주 메모리
4 GB DDR3 SODIMM
데이터 저장소
데이터 저장소 없음
냉각
패시브
디스플레이
디스플레이 타입
25.7 cm / 10.1"-TFT
화면 해상도
1200 x 800 픽셀 (WVGA), 10 인치 TFT
터치 기술
정전 용량 방식(PCAP)
디스플레이 조명 타입
LED
밝기
300 cd/m², 일반(조정 가능)
MTBF
> 25000 h
색상 스펙트럼
262000 색
아래쪽 읽기 각도
10 포인트 터치
전기적 속성
배터리 서비스 수명
5년(일반)
공급
전원 공급 장치
24 V DC ±20 %
최대 전류 소모량
1.09 A
실시간 클럭(clock)
실시간 클럭
예(배터리 지원)
연결 데이터
전원 공급
연결 타입
스크류 연결
단선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 16
스트리핑 길이
7 mm
인터페이스
인터페이스
1x COM (RS-232)
1x USB 2.0
2x USB 3.0
2x COM (RS-232/422/485)
모니터 출력
1x HDMI
네트워크
2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45
LAN 칩셋
Intel® I211-AT
치수
외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이
266 mm / 184 mm / 48 mm
설치 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 설치 깊이
229 mm / 155 mm / (10" 디스플레이용 패널 컷아웃)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65(전면부), IP20(후면부)
주변 온도(작동)
-5 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
10 % ... 90 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
10 % ... 90 % (응축 없음)
충격
20g, IEC 60068-2-27에 따른 11 ms
진동 (동작)
DIN EN 60068-2-6
마운팅
마운트 타입
패널 컷아웃 또는 VESA 마운트
상용 데이터
항목 번호
1139136
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBABB
GTIN
4063151086435
개당 중량(패키지 포함)
2,530 g
개당 중량(패키지 제외)
1,900 g
관세 번호
84714100
원산지
TW
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19200103
ECLASS-15.0
19200103
ETIM
ETIM 9.0
EC001414
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211500
승인
IECEE CB 인증제도
승인 ID: US-36011-UL
cULus Listed
승인 ID: E238705
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS-NO: 110-71-4)
Lead titanium trioxide
(CAS-NO: 12060-00-3)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
f24865ec-d0f2-4c09-973b-c267eb5559b0
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
VISU+ IPC UPGRADE
-
시각화 소프트웨어
1310994
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC
-
DC/DC 컨버터
1046800
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT
-
DC/DC 컨버터
2910119
MC 1,5/ 2-STF-3,81
-
PCB 커넥터
1827703
FMC 1,5/ 2-STF-3,81
-
PCB 커넥터
1748354
제품 도움말