BL2 PPC 2000
-
패널 PC
2404846
저항막 방식 터치스크린이 있는 IP65 등급 팬리스 산업용 패널 PC(PPC), 에너지 효율적인 Intel® Pentium® 쿼드 코어 프로세서 N4200 장착, 8 GB RAM, M.2 대용량 저장소, 개방형 미니 PCIe 및 옵션 무선 연결 있음.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 일반 | 4.46 ... 4.51 |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 패널 PC |
| 컴퓨터 데이터 | |
| 프로세서 | Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz |
| 운영 체제 | 운영 체제 없음 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| 주 메모리 | 8 GB DDR3 SODIMM |
| 데이터 저장소 | 데이터 저장소 없음 |
| M.2 SSD, 128 GB | |
| 냉각 | 패시브 |
| 광디스크 | 없음 |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 화면 해상도 | 1280 x 1024 픽셀 (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 픽셀 (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| 디스플레이 포맷 | 4:3 |
| 터치 기술 | 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르) |
| 디스플레이 조명 타입 | LED |
| 밝기 | 구성에 따라 다름 |
| MTBF | 50000 h |
| 색상 스펙트럼 | 구성에 따라 다름 |
| 사용자 소프트웨어 | 사용자 소프트웨어 없음 |
| Visu+ |
| 배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
| 공급 | |
| 전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예(배터리 지원) |
| 인터페이스 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 모니터 출력 | 2x DisplayPort |
| 네트워크 | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN 칩셋 | Intel® I210-AT |
| 치수에 관한 참고 | 사용 설명서에 기재된 치수 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65(전면부), IP20(후면부) |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따른 11 ms |
| 진동 (동작) | DIN EN 60068-2-6 |
| 준수/인증 | |
| UL, 미국 / 캐나다 | UL 61010-2-201 |
| 마운트 타입 | 전면부 마운팅 |
| 항목 번호 | 2404846 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DRBABB |
| 개당 중량(패키지 포함) | 8,043 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 6,951 g |
| 관세 번호 | 84714100 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-NO: 110-71-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
호환 가능한 제품
-
DP TO VGA ADPTR - 어댑터 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 어댑터 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 연결 케이블 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - 메모리 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - 메모리 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - 메모리 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - 메모리 2404869
-
TOUCH PEN - 터치 펜 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - 마운팅 브래킷 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - 시각화 소프트웨어 1310994