산업용 AI
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
에너지 저장 시스템용 커넥터
ES-BBC-MF5 - 패널 마운팅 프레임
ES-BBC-MF5
-
패널 마운팅 프레임
1155609
패널 마운팅 프레임, 제품 범위: BBC, 설계: 패널 마운팅 프레임, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 프레임
제품군
BBC
설계
패널 마운팅 프레임
슬롯 수
1
치수
폭
68 mm
높이
100.5 mm
길이
41 mm
소재 사양
색상
검정
하우징 부품 색상
검정색
소재 하우징
PA-GF
UL 94에 따른 난연성등급
V0
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
1
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-10 °C ... 50 °C
상용 데이터
항목 번호
1155609
패키지 단위
4 pc
최소 주문 수량
4 pc
제품 키
ABLDAC
GTIN
4063151156077
개당 중량(패키지 포함)
78 g
개당 중량(패키지 제외)
52.266 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27440210
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400