산업용 AI
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
RC-0000000WP00 - 패널 마운팅 베이스
RC-0000000WP00
-
패널 마운팅 베이스
1593020
패널 마운팅 베이스, 시리즈: RC, 직선, 스크류 잠금, M23, 축방향 O-링, 4x Ø 3.2, 차폐: 예
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
원형 커넥터 하우징
시리즈
RC
애플리케이션
신호
차폐
예
스레드 타입
M23
소재 사양
하우징 소재
금속
커넥터
설계
직선
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
마운팅
조립
4x Ø 3.2
상용 데이터
항목 번호
1593020
패키지 단위
40 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRAFP
GTIN
4046356193825
개당 중량(패키지 포함)
29.855 g
개당 중량(패키지 제외)
27.11 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440224
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
6991c8b6-feab-447e-87fb-33cb8cbee975
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
플라스틱 보호 캡
1055753
제품 도움말