PT 4-WE/19 - 패널 피드스루 단자대
3044924

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

패널 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 38, 핀 수: 19, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: 패널 마운팅, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

결합 핀 제품을 사용한 손쉬운 그룹화
정렬 가능한 단일 단자대로 인한 뛰어난 유연성
손쉬운 브리징, 테스트 및 마킹용 CLIPLINE complete 액세서리
빠른 푸쉬-인 스프링 연결을 사용한 전선의 손쉬운 연결
절연 하우징에 통합된 스냅 원리를 통한 패널 두께의 자동 보정