산업용 AI
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
PABE-B S - 마킹 소재
PABE-B S
-
마킹 소재
1013164:S
마킹 소재, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨: S, 마운팅 타입: 삽입
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전선 마커
마킹
인쇄
S
치수
폭
2.1 mm
길이
4 mm
소재 사양
색상
흰색 (RAL 9010)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
표준 및 규정
와이프 저항(Wipe resistance)
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
마운팅
마운트 타입
삽입
상용 데이터
항목 번호
1013164:S
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BG222B
GTIN
4017918490171
개당 중량(패키지 포함)
3.64 g
개당 중량(패키지 제외)
3.27 g
관세 번호
49119900
원산지
IT
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500