UMK- 1 OM-R/AMS
-
옵토커플러 모듈
2983002
UMK-1 OM-R/AMS는 단일 장치로 구성된 커플링 레벨 및 배선 인터페이스입니다: 진단 및 상태 표시기, 입력의 극성 및 서지 보호, 최대 350 V DC/1 A 또는 480 V AC/5 A의 무접점 릴레이를 선택할 수 있는 조립 옵션
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
상태 표시(indicator)
입력의 서지 보호
최대 350 V DC/1 A 또는 480 V AC/5 A 부하용 무접점 릴레이 장착 가능