이 광학 신호 부품은 모듈형 신호 타워의 일부로 설계되었습니다. 요구 사항에 따라 신호 타워는 원하는 대로 조합된 최대 5개의 신호 부품으로 구성될 수 있습니다. 최대 5개의 광학 신호 부품이나 최대 4개의 광학 및 1개의 음향 신호 부품을 설정할 수 있습니다. 음향 신호 부품을 맨 위 부품으로만 사용하십시오. 베요넷 잠금 시스템은 부품 간의 기계적 및 전기적 연결을 설정합니다. 스프링 케이지 또는 스크류 연결방식 연결 부품을 신호 타워의 전기적 연결에 사용할 수 있습니다. 신호 타워를 조립하기 위한 다양한 액세서리가 제공됩니다.
PSD-S OE LED FL YE
-
광 부품
2700124
LED 발광 신호 부품, 24 V DC, 이중 플래시, 노란색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
별도의 도구가 필요 없는 부품 전환
높은 라이트 및 색상 밀도
자유롭게 결합 가능
50,000 h의 최소 LED 서비스 수명
이중 플래시를 사용한 최적의 탐지
보호 등급 IP65