NS 35/ 7,5 PERF 500MM - DIN 레일관통
1207650

DIN 레일관통, EN 60715 준수, 길이: 500 mm, 소재: 스틸, 아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층, 마운팅 타입: 표준 프로파일, 색상: 은색, 현재 치수 공차:  버/예리한 모서리로 인한 프로파일 공차 = ±0.5 mm, 초기 치수 = ±0.5 mm, 구멍 패턴 = ±0.5 mm, 핀 위치 = ±0.5 mm, 최대 레일 길이: 절취선 없음: > 20 mm, 절취선 있음: > 100 mm, 피닉스 컨택트에서 마지막 펀칭: < 1750 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품