VS-M12MSD-M12FSD-936-LI/0,9
-
네트워크 케이블
1403368
조립된 PROFINET 케이블, CAT5e, 차폐, 스타-쿼드, AWG 22(7선), 검정색, M12 수 커넥터 및 M12 암 커넥터, 길이: 0.9 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
케이블 길이 | 0.9 m |
PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 강화 [936] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 81 g/m |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 강화 [936] |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
신호 속도 | 66 c |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.95 mm |
외부 케이블 직경 | 7.25 mm ±0.3 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | 은 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE-X |
단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 오렌지색-노란색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.80 mm |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
광 차폐 커버 | 100 % |
최대 전선 저항 | ≤ 54.4 Ω/km |
커플링 저항 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
작업 커패시턴스 | ≤ 65 pF (코어-코어) |
≤ 100 pF (코어-실드) | |
정격 전압, 케이블 | 300 V AC |
테스트 전압 | 2000 V AC (50 Hz, 5분) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 6 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 44 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 73 mm |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 80 dB (1MHz 있음) |
76 dB (4 MHz의 경우) | |
67 dB (10 MHz의 경우) | |
60 dB (31.5 MHz의 경우) | |
56 dB (62.5 MHz의 경우) | |
53 dB (100 MHz) | |
반사 손실(RL) | 35 dB (4 MHz의 경우) |
35 dB (10 MHz의 경우) | |
35 dB (31.5 MHz의 경우) | |
33 dB (62.5 MHz의 경우) | |
33 dB (100 MHz) | |
원격 crosstalk 감쇠(FEXT) | 80 dB (1MHz 있음) |
70 dB (4 MHz의 경우) | |
65 dB (10 MHz의 경우) | |
58 dB (31.5 MHz의 경우) | |
59 dB (62.5 MHz의 경우) | |
67 dB (100 MHz) | |
차폐 감쇠 | 2 dB (1MHz 있음) |
4 dB (4 MHz의 경우) | |
6.5 dB (10 MHz의 경우) | |
10.5 dB (31.5 MHz의 경우) | |
14 dB (62.5 MHz의 경우) | |
18 dB (100 MHz) | |
40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
ISO 6722-1 5.22(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
연무 부식성 | EN 50267-2-2 |
연무 독성 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
가스 농도 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
내유성 | IRM 902에 따름, 100 °C에서 72 h |
철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (카테고리 Ia , Ib , II) |
GM/RT 2130 (카테고리 Ia , Ib , II) | |
EN 45545 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (카테고리 A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Class C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (위험 레벨 LR1 - LR4) | |
기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (IRM 903에 따름, 70 °C에서 168 h) |
주변 온도(작동) | -50 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 90 °C (케이블, 유연 설치) |
항목 번호 | 1403368 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CJN |
GTIN | 4046356649346 |
개당 중량(패키지 포함) | 104.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 104.7 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |