SD FLASH 512MB MODULAR MUX의 기본 기능은 컨트롤러를 프로그래밍할 필요 없이 유연한 멀티플렉서 솔루션의 이점을 활용하기를 원하는 사용자를 위한 기능입니다. 이러한 기능은 단 몇 개의 전선 점퍼를 사용하는 최소한의 구성을 통해 사용할 수 있습니다. 필요한 입력 및 출력 단자 외에 표준 컴포넌트(2 x ILC 131 ETH, 2 x SD FLASH 512MB MODULAR MUX)가 여기에 사용됩니다. 두 개의 멀티플렉서 컴포넌트(ILC 131 ETH) 간 통신은 Ethernet 케이블 또는 트랜스패어런트 무선 전송을 통해 완전 자동으로 이루어집니다.
하나의 Ethernet에 두 멀티플렉서를 통합할 수도 있습니다. 여기에 필요한 Ethernet 구성은 ILC 131 ETH의 웹 인터페이스를 통해 구현됩니다. 이러한 과정은 PC 및 표준 브라우저를 사용해 간편하게 수행됩니다.
참고: 항상 컨트롤러의 세이프티 관련 부품을 사용하여 MODULAR MUX 시스템 외부에서 세이프티 관련 스타트업 억제를 수행하십시오. 이 작업을 수행할 때 관련 기본 및 검증된 세이프티 원칙을 준수하십시오.
다음의 표준 컴포넌트가 필요합니다.
2 x ILC 131 ETH(주문 번호 2700973)
2 x SD FLASH 512MB MODULAR MUX(주문 번호 2701872)
두 시스템을 연결하려면 Ethernet 케이블(유선 통신)이 필요합니다.
또한 피닉스컨택트 인라인 모듈형 제품군(로고 표시됨, 아래 참조)의 입력 및 출력 단자가 지정된 수만큼 필요합니다.
TCT/IP 데이터를 투명하게 전송할 수 있는 모든 무선 시스템을 사용해 ILC 131 ETH를 멀티플렉서 시스템에 연결할 수 있습니다.
이러한 용도에 적합한 피닉스컨택트 무선 제품은 다음과 같습니다.
1 x FL BT EPA 2(주문 번호 1005869)
2 x FL EPA 2(주문 번호 1005955)
이외에 FL WLAN 24 XX 802-11 시리즈의 WLAN Ethernet 컴포넌트
SD FLASH 512MB MODULAR MUX
-
멀티플렉서
2701872
두 개의 ILC 131 ETH와 필요한 개별 입력 및 출력 단자가 있는 이러한 SD 카드 중 두 개로 프로그래밍이 필요하지 않은 멀리플렉서 시스템이 구성됩니다. 몇 개의 전선 점퍼로 쉽게 구성할 수 있습니다. 무선, Ethernet 케이블 또는 네트워크 연결이 지원됩니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
애플리케이션 프로그램용 라이센스 키
PLC 파일 시스템에 애플리케이션 프로그램 및 기타 파일 저장용
프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음