FB-MUX/HS/AI/PA - 멀티플렉서
1005331

FB-MUX/HS/AI/PA 헤드 스테이션은 최대 5개의 4-채널 아날로그 입력 모듈(RAD-AI4-IFS), 5개의 4-채널 PT100 온도 감지 모듈(PT100-4-IFS) 또는 최대 20개의 채널을 위한 임의의 모듈 조합과 함께 사용할 수 있습니다. 이 구성을 아날로그 입력 및 온도 제어 솔루션으로 사용할 수 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

IECEx CoC
ATEX 영역 2에 적합
표준 PROFIBUS PA 케이블을 사용한 모든 I/O 필드 신호의 연결
UL listed
사전 구성된 헤드 스테이션 덕분에 소프트웨어가 필요하지 않음
5개의 애플리케이션별 헤드 스테이션을 통해 필드에서 간단히 구현
EDD, GSD 또는 DTM 데이터 파일을 통해 호스트 시스템에 손쉽게 통합
애플리케이션 요구에 따라 확장 가능