MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK AU - 인쇄 회로 기판 하우징
1077610

인쇄 회로 기판 하우징, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 2, 제품군: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, 간격: 5 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 직각, 연동 장치: 없음, 포장 타입: 32 mm 폭 테이프, 오른쪽에 핀 출력이 있는 제품

제품의 세부 정보









이점

웨이브 및 THR 솔더링 공정용 버전 사용 가능
높은 기계적 강도 및 내부식성
지속적 사용을 위한 장기적인 안정성이 있는 접점 저항