산업용 AI
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
SISM 45 - 마운팅 플레이트
SISM 45
-
마운팅 플레이트
2942865
스위치기어에 고정하기 위한 마운팅 플레이트, 낮은 프로파일 제품
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
하우징 타입
DIN 레일 어댑터
설계
폐쇄형 제품, 낮음
치수
치수 도면
폭
45 mm
길이
60 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 하우징
PC (섬유 강화)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
상용 데이터
항목 번호
2942865
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE7115
GTIN
4017918131128
개당 중량(패키지 포함)
15.48 g
개당 중량(패키지 제외)
15.48 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500