최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
변류기
신규 설치용 변류기
CT-ES-MNT-W19-L36 SET B - 마운팅 소재
CT-ES-MNT-W19-L36 SET B
-
마운팅 소재
1077301
CT-ES 변류기 마운팅 액세서리. 굽힘 짧은 포일(타입 B)은 변류기를 패널에 고정할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
무역 제한
CE 참고
이 제품은 EU 및 EEA(유럽 경제 지역) 역외 수출 전용입니다.
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
치수 도면
폭
36.3 mm
깊이
10.1 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 120 °C
상용 데이터
항목 번호
1077301
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMCA11
GTIN
4055626790022
개당 중량(패키지 포함)
310 g
개당 중량(패키지 제외)
220 g
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27210992
ECLASS-15.0
27210992
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(유럽 시장에 대한 자격 없음)