ME 45 UT BUS/5 GN
-
마운팅 베이스 하우징
2853679
DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 45.2 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 107.3 mm, 교차 연결: 통합통합버스 커넥터, 포지션 교차 커넥터의 수: 5, 버스 커넥터: 5개의 병렬 접점
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
권장 사항 | 버스 커넥터용 접점 패드의 소재, 갈바닉 골드(경질 금) |
하우징 타입 | DIN 레일 하우징 |
하우징 시리즈 | ME |
설계 | 통풍구가 있는 하우징 하단, 모듈 완성에 필요한 하우징 커버 |
타입 | 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 높은 설계 |
통풍구 있음 | 예 |
치수 도면 |
|
폭 | 45.2 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 107.3 mm |
DIN 레일의 상단 가장자리로부터의 깊이 | 100.7 mm |
DIN 레일의 상단 가장자리에서 상단부 지지점까지의 깊이 | 68.5 mm |
PCB 설계 | |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
색상 | 녹색 (6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
하우징 소재 | PA |
표면 특성 | 처리되지 않음 |
전력 손실 단일 하우징 용도 20 °C | |
주변 온도 | 20 °C |
경감 계수 | 1 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 8.2 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 30 °C | |
주변 온도 | 30 °C |
경감 계수 | 0.91 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 7.5 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 40 °C | |
주변 온도 | 40 °C |
경감 계수 | 0.81 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 6.6 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 50 °C | |
주변 온도 | 50 °C |
경감 계수 | 0.7 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 5.7 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 60 °C | |
주변 온도 | 60 °C |
경감 계수 | 0.57 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 4.7 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 70 °C | |
주변 온도 | 70 °C |
경감 계수 | 0.49 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 4 W |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
글로(glow) 와이어 테스트 | |
사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
온도 | 850 °C |
노출 시간 | 30 s |
열 안정성 / ball thrust 테스트 | |
사양 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
온도 | 125 °C |
테스트 기간 | 1 h |
힘 | 20 N |
기계적 강도 / 회전통 | |
사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
낙하 높이 | 50 cm |
주파수 | 10 |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 15g |
충격 기간 | 11 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
보호 등급(IP 코드) | |
사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
주변 조건 | |
획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
PCB 홀더 수 | 2 |
PCB 마운트 타입 | 삽입(PCB스톱 사용한 옵션 래칭) |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
외부 포장 타입 | 종이 박스 |
항목 번호 | 2853679 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | ACHAAB |
카탈로그 페이지 | 664페이지(C-1-2013) |
GTIN | 4017918174392 |
개당 중량(패키지 포함) | 73.63 g |
개당 중량(패키지 제외) | 58.554 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
ME 45 OT-MSTBO GN - 하우징 상단부 2909743
-
ME 45 OTU-MKDSO GN - 하우징 상단부 2279826
-
ME 45 OT-MKDSO GN - 하우징 상단부 2909390
-
ME 22,5 OT-1MSTBO GN - 하우징 상단부 2709558
-
ME 22,5 OT-MSTBO GN - 하우징 상단부 2907169
-
ME 22,5 OT-MKDSO GN - 하우징 상단부 2907172
-
ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 하우징 상단부 2278966
-
ME 22,5 OT-3MSTBO GN - 하우징 상단부 2735962
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET - 하우징 상단부 2907473
-
ME 22,5 OT-3MSTBO SET - 하우징 상단부 2707767
-
ME 22,5 OT-1MSTBO SET - 하우징 상단부 2707741
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET - 하우징 상단부 2907444
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS GN - 하우징 상단부 2200424
이점
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 통합 또는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 있음