모터 스타터 모듈을 사용하면 INTERBUS를 통해 3상 표준 모터를 전환할 수 있으며 2개의 변형 하우징 디자인이 제공됩니다.
IP54 보호 표준 하우징은 특히 컨베이어 기술 분야의 기계 및 시스템에서 직접 사용하기에 적합하고, IP67 보호 고급 스틸 변형 제품은 식품 산업 시스템에 설치하도록 설계되었습니다.
다양한 버전으로 제공되는 INTERBUS 제어 스위치는 거의 모든 중요 애플리케이션에 사용될 수 있습니다.
1 및 2-채널 모터 스타터를 사용하면 다이렉트 드라이브를 제어할 수 있으며 다양한 드라이브 방향의 애플리케이션을 위한 정역회전 부하 버전도 제공됩니다.
다양한 속도가 필요한 경우 가변 주파수 드라이브는 적절한 제어 기능을 제공합니다.
추가적인 특징은 다음과 같습니다.
- 손쉬운 설치 및 플러그타입 연결
- 탈착식 모듈 전자 장치
- 전원 네트워킹:
모터 스타터 400 V AC / 20 A
가변 주파수 드라이브 500 V AC / 20 A
- 모듈에 포괄적 상태 및 진단 디스플레이 장착
- 수동 작동 기능을 사용해 버스 없이 시작 가능(VFD의 경우 RS -232도 있음)
- 센서 연결을 위한 이니시에이터 입력
- 세척제에 대한 뛰어난 내성을 갖는 고급 스틸 하우징
- 강판 하우징, 플랜트에서 사용하기에 적합, 사전 조립된 케이블용 플러그타입 케이블 피드스루 있음
IBS IP 400 ME-ELR 2-3A DI4
-
모터 스타터
2732907
전자 모터 스타터, 하우징 하단부가 없는 전자 모듈, 2-채널 다이렉트 스타터
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
설계 | Stand-Alone |
타입 | 전자 모터 스타터 |
진단 메시지 | 주전원 오류, 위상 오류 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
모터 커넥터 삽입되지 않음, 모터 온도 초과됨, 서미스터 라인 단락-회로 발생 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 | |
센서 공급 실패 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 | |
과전류 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 | |
출력 단계를 제어할 수 없음 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 | |
디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 진단 코드의 메시지 | |
자체 테스트 도중 모듈 오류 발생 마스터로 메시지 전송 |
공급: 모듈 전자 장치 | |
연결 타입 | POWER-COMBICON |
명칭 | 단자대 스트립 X13 및 X15 |
핀 수 | 2 |
허용 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
Pg 스크류 연결 | Pg16R |
공급 전압 | 24 V DC (US1) |
공급 전압 범위 | 20 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
공급 전류 | 0.17 A (US1 = 24 V, 디지털 입력/출력의 플러스 전류) |
물결 모양 | 허용 전압 범위 내의 허용 리플 3.6 Vpp |
최대 전류 전송 용량 | 16 A |
경감 | 30 °C: 0.1A/K |
전압 범위의 전기 절연/격리 | |
테스트 전압: 수신/송신 원격 버스 | 350 V AC, 50 Hz, 1 분 |
테스트 전압: 원격 버스/공급 전압 US1 | 350 V AC, 50 Hz, 1 분 |
디지털: 디지털 입력 | |
입력 수 | 4 |
연결 타입 | M12 커넥터 |
연결 방법 | 3, 4선 |
핀 수 | 5 |
입력 전압 | 24 V DC (US1) |
입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V ... 5 V (바이너리 "0") |
입력 전압 범위 "1" 신호 | 13 V ... 30 V (바이너리 "1") |
필터 시간 | 3 ms |
채널당 일반 입력 전류 | 약 5 mA (US1 = 24 V용) |
INTERBUS | |
연결 타입 | MINI COMBICON |
대상 연결 지점 | X30(입력) 및 X31(출력) |
핀 수 | 10 |
허용 케이블 사이즈 | 최대 1.5 mm² |
진단 메시지 | |
진단 | 주전원 오류, 위상 오류 |
메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
진단 메시지 | |
진단 | 모터 커넥터 삽입되지 않음, 모터 온도 초과됨, 서미스터 라인 단락-회로 발생 |
메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
진단 메시지 | |
진단 | 센서 공급 실패 |
메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
진단 메시지 | |
진단 | 과전류 |
메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
진단 메시지 | |
진단 | 출력 단계를 제어할 수 없음 |
메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
진단 메시지 | |
진단 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 |
메시지 | 진단 코드의 메시지 |
진단 메시지 | |
진단 | 자체 테스트 도중 모듈 오류 발생 |
메시지 | 마스터로 메시지 전송 |
치수 도면 |
|
폭 | 355 mm |
높이 | 180 mm |
깊이 | 100 mm |
드릴 홀 간격 | 386 mm |
치수에 관한 참고 | 하단부가 없는 모듈 전자 장치 |
기술 데이터 | |
보어 홀 간격 | 386 mm |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP54 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (응축 없음) |
참고 | 작동에 대한 참고 사항 네트워크 공급 라인용 라인 보호, 최대 20 A. POWER-COMBICON 플러그-인 커넥터의 경감 관찰 |
작동에 대한 참고 사항 요청 시 사용 가능한 허용 네트워크 유형 TN 네트워크, TT 네트워크, IT 네트워크 | |
기압(작동) | 86 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
기압(보관/운송) | 86 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 75 °C |
허용 습도(작동) | 4 % ... 100 % (응축 없음) |
허용 습도(보관/운송) | 75 % (간혹 하우징에서 약간의 응결이 일시적으로 나타날 수 있습니다.) |
보호 등급 | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
노이즈 방출 | 방출 간섭 테스트, 하우징, EN 50081-2:1993 EN 55011:1991 클래스 A에 따름 |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
Air and creepage distances | EN 50178: 1998에 따름 |
마운트 타입 | 패널 마운트 |
항목 번호 | 2732907 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DRFAAA |
카탈로그 페이지 | 426페이지(AX-2009) |
GTIN | 4017918173586 |
개당 중량(패키지 포함) | 3.299 kg |
개당 중량(패키지 제외) | 3.299 kg |
관세 번호 | 85389091 |
원산지 | DE |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |