MACX-MR-PTC-PT - 모니터링 릴레이
1336527

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

모터 권선(최대 2x3개의 PTC)의 온도 모니터링 릴레이, 온도 센서용, DIN 44081 및 DIN 44082에 따름, PTC 서미스터 회로의 단락 모니터링 기능 있음, 동적 라인 파손 모니터링, 2-채널 감지 회로.
NFC 무선 통신 기능을 통해 스마트폰 앱을 사용해 읽을 수 있음, 1x2 PDT 드라이 접점 출력, 폐쇄형 회로 원리, 수동 재설정, 옵션 스크류 연결 및 플러그-인 연결.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품