MACX-MR-PH-690-PT - 모니터링 릴레이
1336408

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

3상 전압 모니터링 릴레이, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC의 광범위한 전원 공급, 위상 시퀀스, 위상 오류 및 비대칭 모니터링(조정 가능한 비대칭 및 응답 지연 있음). NFC 무선 통신 기능을 통해 스마트폰 앱을 사용해 구성할 수 있음, 1x2 PDT 드라이 접점 출력, 폐쇄형 회로 원리, 자동 재설정, 옵션 스크류 연결 및 플러그-인 연결.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품