MACX-MR-3V-900-PT - 모니터링 릴레이
1336547

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

3상 전압 모니터링 릴레이, 과전압, 저전압 및 윈도우 모니터링뿐만 아니라 위상 시퀀스, 위상 손실 오류, 비대칭(조정 가능한 비대칭) 및 중립 모니터링 기능 있음. 24 V AC/DC … 240 V AC/DC의 광범위한 전원 공급, 조정 가능한 임계값 있음, 응답 지연, 오류 기록 저장 및 NFC 통신 지원. 실제 RMS 값 테스트. 플러그-인 연결.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품