EMD-FL-RP-480 - 모니터링 릴레이
2900177

0…7.2 kW의 단상 및 3상 네트워크에서 액티브 전원 모니터링용 모니터링 릴레이, 부족 부하, 과부하, 윈도우, 모터 권선 온도, 오류 메모리, 공급 전압을 전원 모듈을 통해 선택 가능, 2개의 전환 접점

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

모터 권선의 온도 모니터링
최대 7.2 kW의 모니터링 범위
가변 공급 전압 범위
스위치 오프 부하 탐지
별도의 조정 가능한 시작 및 응답 지연