모든 산업 분야에서 안전 및 시스템 가용성에 대한 요구 사항이 지속적으로 증가하고 있습니다. 기계 제작 및 화학 산업뿐만 아니라 빌딩 기술 관련 프로세스도 점점 더 복잡해지고 있습니다. 또한 에너지 기술에 대한 요구도 지속적으로 증가하고 있습니다.
비용 효율적인 무오류 작동을 실현하기 위해서는 중요 네트워크 및 시스템 파라미터를 지속적으로 모니터링해야 합니다. EMD 시리즈의 전자 모니터링 릴레이는 오류로 인한 피해를 방지하거나 제한 수준 내로 유지하기 위한 다양한 모니터링 작업에 사용할 수 있습니다.
작동 상태는 컬러 LED를 통해 표시되며 발생된 오류는 플로팅 접점을 통해 컨트롤러로 전송되거나 시스템의 일부를 종료할 수 있습니다. 모든 장치 버전에는 응답 지연이 포함되어 있기 때문에 설정된 모니터링 범위를 벗어나는 측정값을 일시적으로 허용할 수 있습니다.
EMD-BL-PH-480-PT
-
모니터링 릴레이
2903528
208 ... 480 V AC / 120 ... 277 V AC에서 3상 전압의 위상 시퀀스 및 비대칭 모니터링용 모니터링 릴레이, 구성 가능한 비대칭, 1개의 전환 접점, 푸쉬-인 연결방식