모듈, 알파벳순 인쇄
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:B
-
모듈
1420106
1*12-인서트 3U 모듈, 타입: 19" 랙 마운트 패치 모듈, 보호 수준: IP20, 핀 수: 1*12, 마킹 소재: 알루미늄, 식별 기호: B, 색상: 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
MT 페룰이 있는 컴팩트 설계
플러그 앤 플레이
특수한 도구 없이 전면부 해제
전면부의 모든 연결
높은 패킹 밀도를 가진 공간 절약형 모듈
모듈 캐리어에 유연하게 설치 가능
모듈형 설계가 적용되어 손쉽게 확장 가능