TC ETH EXTENDER S19 - 모뎀
2702077

SHDSL 기술을 통한 시스템 및 스테이션 네트워킹용 19" Ethernet 통신 장치. 라인, 스타 및 링 구조가 적용된 인하우스 구리 케이블을 사용해 최대 30 Mbps의 데이터 속도 및 최대 20 km의 통신 거리 제공. LED 또는 소프트웨어를 통한 진단

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보