MKDS 10 HV/ 1-B-10,16 - PCB 단자대
1993776

제품군 COMBICON Terminals L
케이블 사이즈 16 mm2
간격 10.16 mm
스크류 헤드 형태 슬롯
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 전위 수: 1, 행 수: 1, 행당 핀 수: 1, 제품군: MKDS 10 HV, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 후면부 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드