제품의 CCC 마킹은 피닉스컨택트 차이나에서 구매한 제품에만 있습니다.
TMC 72B 01A
-
회로 차단기
1019930
회로 차단기, 2-핀, 사용: 최대 7.5 kA의 단락 전류까지 과전류 방지를 위한 보조 프로텍터(UL 1077). 보조 프로텍터, OC, UG- EA,B,D., 트리거 특성: B, 마운팅 타입: NS 35/..., 정격 전류: 1 A
특성 곡선
공칭 전류
핀 수
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 140459CCC
승인 ID: 2024010307673885TÜV Rheinland
승인 ID: R 50531587호환 가능한 제품
이점
국제 인증을 받아 전 세계적으로 사용 가능
1, 2, 3핀 버전으로 제공되어 다양한 그리드 유형에 적합
다양한 트리핑 특성과 넓은 정격 전류 선택 범위로 인한 이상적으로 조정된 보호 기능
AC 및 DC 애플리케이션 모두에 대한 적합성으로 인한 재고 감소
옵션 액세서리를 사용한 원격 제어 및 모니터링