MCR 기술용 MINI DC/DC 컨버터
DC/DC 컨버터는 전기적 절연을 통해 전압 레벨을 변경하거나 긴 케이블의 끝에서 전압을 재생성하거나 독립적인 공급 시스템을 생성할 수 있습니다.
MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1
-
DC/DC 컨버터
2866271
새로운 시스템에서 다음 항목을 사용하십시오: 1066708.
DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 48 - 60 V DC, 출력: 24 V DC/1 A
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528CoC / Compliance Statement
승인 ID: 19-049-00EAC
승인 ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
전기 절연: 독립적인 공급 시스템 설정용
다양한 전압 레벨로의 변환 지원
정전압: 긴 케이블의 끝에서도 재생성되는 출력 전압