MBKKB 2,5-BE - 미니 피드스루 단자대
1414103

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

미니 피드스루 단자대, 납땜 연결될 컴포넌트의 최대 폭: 4 mm, 개별적으로 선택 가능한 컴포넌트 설치용, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 1차 및 2차 레벨, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

여러 다른 버전의 2단 다이오드 단자대를 사용해 다양한 스위칭 작업을 수행할 수 있습니다.
컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
표준화된 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 전위 분배