통합 전원 공급 장치가 있는 탁월한 공간 절약형 MINI UPS 모듈: UPS 모듈 및 전원 공급 장치가 하나의 하우징에 있습니다. 하나의 배터리 모듈만 있으면 UPS 시스템을 완성할 수 있습니다.
납 AGM 기술이 적용된 배터리 모듈은 24 V DC 또는 12 V DC의 출력 전압을 위한 정격 부하에서 최대 2시간의 버퍼 시간을 가능하게 합니다.
MINI-DC-UPS/12DC/4
-
무중단 전원 공급
2866598
통합 전원 공급 장치를 통한 무중단 전원 공급, 4 A, MINI-BAT/12/DC 1.6 Ah 또는 2.6 Ah와 결합
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| DC 작동 | |
| 입력 전압 범위 | 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100...250 V DC) |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 돌입 전류 | < 34 A |
| 돌입 전류 적분(I2t) | < 1.1 A2s |
| 주전원 버퍼링 시간 | 다이어그램 참조 |
| 버퍼 기간 | 20 분 (4 A) |
| 회전 선택기 스위치 | 다음으로 설정 가능: 0.5분, 1분, 2분, 3분, 5분, 10분, 15분, 20분, 30분, 영구 |
| 전류 소모량 | 0.5 A |
| 0.65 A (230 V AC) | |
| 1.15 A | |
| 1.35 A (120 V AC) | |
| 보호 회로 | 배리스터 |
| 역률 | 약 0.5 |
| 일반 응답 시간 | 100 ms |
| 입력 퓨즈 | 3.15 A (Slow-blow, 내부) |
| 허용되는 백업 퓨즈 | B6 B10 B16 |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K) |
| AC 작동 | |
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 효율성 | > 82 % |
| 정격 출력 전압 | 12 V DC (AC 입력 전압 사용 가능: 10 ~ 16 V DC, AC 입력 전압 사용 불가: 13.6 ~ 9.6 V DC) |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 10 V DC ... 16 V DC (AC 입력 전압 사용 가능, AC 입력 전압 사용 불가: 배터리 전압에 따른 출력 전압: 13.6 V DC ... 9.6 V DC) |
| 정격 출력 전류(IN) | 4 A |
| 출력 전류 제한 | 최대 7 A |
| 브리징 시간 | 1200 s |
| 경감 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 피드백 전압 저항 | 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | < 35 V DC |
| 최대 용량성 부하 | 무제한 |
| 제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| 잔류 리플 | < 50 mVPP |
| 출력 전원 | 48 W |
| 피크 스위칭 전압 정격 부하 | < 100 mVPP |
| 최대 무부하 전력 손실 | 3.8 W |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | 10.5 W |
| 전력 손실 배터리 작동 | 2.9 W |
| 상승 시간 | < 100 ms |
| 병렬 연결 | 예 |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 주전원 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 12 V DC |
| 출력 전압 범위 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 4 A |
| 배터리 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 12 V DC |
| 출력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| 정격 출력 전류(IN) | 4 A |
| 신호 | |
| 연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
| 신호: 알람 | |
| 출력 설명 | 릴레이 출력 |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 12 V |
| 출력 전압 | 12 V |
| 연속 부하 전류 | ≤ 200 mA |
| 신호: 배터리 충전 | |
| 출력 설명 | 릴레이 출력 |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 12 V |
| 출력 전압 | 12 V |
| 연속 부하 전류 | ≤ 200 mA |
| 신호: 배터리 모드 | |
| 출력 설명 | 릴레이 출력 |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 12 V |
| 출력 전압 | 12 V |
| 연속 부하 전류 | ≤ 200 mA |
| 충전 전류 | 1 A |
| 메모리 매체 | 외부, 충전식 배터리 1.6 Ah / 2.6 Ah |
| IQ 기술 | 아니오 |
| 네트워크 관리 | 아니오 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 플러그타입 COMBICON 스크류 연결방식, |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 플러그타입 COMBICON 스크류 연결방식, |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 신호 | |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 신호 출력 | |
| 상태 표시 | LED "Power Good", 녹색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 버퍼 모드 로드됨: LED ON |
| 신호 출력: 알람 | |
| 상태 표시 | LED (빨간색) |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 고장/알람: LED가 계속 점등됨 |
| 신호 출력: 배터리 충전 | |
| 상태 표시 | 노란색으로 깜박이는 LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 배터리 충전/배터리 충전 중 LED 깜박임 |
| 신호 출력: 배터리 모드 | |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 배터리 모드/버퍼 모드: LED가 계속 점등됨 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV (타입 테스트) |
| 2 kV (일반 테스트) |
| 제품 타입 | 통합 전원 공급 장치가 있는 DC UPS |
| 제품군 | 통합 전원 공급 장치가 있는 MINI DC UPS |
| IQ 기술 | 아니오 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 728000 h (40 °C) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II (폐쇄형 컨트롤 캐비닛) |
| 오염등급 | 2 |
| 폭 | 67.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 107 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 30 mm / 30 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 타입 | 폴리아미드 PA, 색상: 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 레일 애플리케이션 | EN 50121-4 |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| 표준 – 충격 전류에 대한 보호, 전기 장비의 보호 분리를 위한 기본 요구 사항 | EN 50178 |
| 표준 – 초저전압 안전성 | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| 표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
| UL 승인 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D(위험 지역) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 하우징 | 3단 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV |
| 공기에 방전 | 8 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 2 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (레벨 4 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 출력 | 2 kV (레벨 3 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 신호 | 1 kV (레벨 2 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 4 kV (레벨 4 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 2 kV (레벨 4 - 대칭: 전선-전선) | |
| 출력 | 2 kV (레벨 3 - 비대칭) |
| 1 kV (레벨 3 - 대칭) | |
| 신호 | 2 kV (레벨 3 - 비대칭) |
| 1 kV (레벨 3 - 대칭) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 레벨 3 |
| 주파수 범위 | 10 kHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 항목 번호 | 2866598 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUM12 |
| GTIN | 4046356418522 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 484 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 491 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | a230ce38-7aa5-4fe2-b0fb-bc399875c049 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 9.603 kg CO2e |
이점
높은 작동 안전성 - 포괄적인 시그널링 및 온도에 따른 배터리 충전
빠른 설치 – 손쉬운 연결을 위한 COMBICON 커넥터를 사용하여 최소한의 작업으로 배선 완료