MP 1,5 RD - 마이크로 피드스루 단자대
3248154

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

마이크로 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 빨간색

제품의 세부 정보









이점

모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
컴팩트한 마이크로 전위 분배기를 통한 공간 절약형 전위 분배
DIN 레일 및 다이렉트 마운팅을 통한 유연한 사용
컴팩트 설계로 인한 공간 절약
모든 단자점에서의 테스트 개방부로 인한 편리한 테스트 옵션