MP 1,5 BU - 마이크로 피드스루 단자대
3248152

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

마이크로 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









이점

DIN 레일 및 다이렉트 마운팅을 통한 유연한 사용
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
모든 단자점에서의 테스트 개방부로 인한 편리한 테스트 옵션
컴팩트한 마이크로 전위 분배기를 통한 공간 절약형 전위 분배
컴팩트 설계로 인한 공간 절약