MP 10X1,5 - 마이크로 피드스루 단자대
3248168

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

마이크로 피드스루 단자대, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 10, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 회색

제품의 세부 정보