FL IF MEM 2TX-D - 메모리 모듈
FL IF MEM 2TX-D
-
메모리 모듈
2832483
메모리 모듈, 스위치 구성을 저장하기 위한 2개의 트위스티드 페어 포트가 있는 모듈
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
저장 매체
설계
세분성
전기적 속성
공급
공급 전압
헤드 스테이션 경유
전원 공급 연결
FL SWITCH MM HS 또는 MXT에서
일반 전류 소모량
10 mA
인터페이스
이더넷 10/100Base T
연결 타입
RJ45 암 커넥터
전송 속도
10/100 Mbit/s
전송 물리
구리
전송 길이
100 m
채널 수
2
치수
폭
31 mm
높이
78 mm
깊이
72.5 mm
소재 사양
색상
녹색
하우징 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 55 °C (응축 없음)
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
10 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
10 % ... 95 % (응축 없음)
EMC 데이터
전자파 호환성
EMC 지침 2004/108/EC 준수
EMC 지침 준수
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B
IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A
IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A
IEC 61000-4-5 (서지) 기준 A
IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A
IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A
EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A
노이즈 내성
EN 61000-6-2:2005
노이즈 방출
표준/규정
EN 61000-6-3/-4
마운팅
마운트 타입
호스트 시스템에 위치
상용 데이터
항목 번호
2832483
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN123
GTIN
4017918974497
개당 중량(패키지 포함)
91.8 g
개당 중량(패키지 제외)
91.8 g
관세 번호
85176200
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25