제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 4, 행 수: 2, 핀 수: 2, 연결 수: 4, 제품군: MDSTBA 2,5/..-G, 간격: 5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.23 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, MVSTB 또는 FKCV 커넥터 컴포넌트와 함께 사용하는 경우 MVSTBW(또는 FKCVW) 커넥터 한 개와 MVSTBR(또는 FKCVR) 커넥터 한 개를 사용해야 합니다. TMSTBP 커넥터 컴포넌트와 함께 사용할 수 없습니다!