MCV 0,5/ 7-G-2,5 THT - 인쇄 회로 기판 하우징
1963586

제품군 COMBICON Connectors XS
케이블 사이즈 0.5 mm2
간격 2.5 mm
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 4 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 7, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: MCV 0,5/..-G-THT, 간격: 2.5 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON FK-MC 0,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, THR (Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은: 다운로드, 에서 확인할 수 있습니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결