MCC 1/10-STZ-3,81 - PCB 커넥터
1852257

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1 mm2
간격 3.81 mm
연결 방법 크림프 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 10, 행 수: 1, 핀 수: 10, 연결 수: 10, 제품군: MCC 1/..-STZ, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON MC 1,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 대응 암 크림프 접점, 전류[A] 및 케이블 사이즈 범위[mm2] 데이터 있음: 5A/MCC-MT 0,2-0,35(1859988), 8A/MCC-MT 0,5-1,0(1859991)

제품의 세부 정보









이점

대량의 사전 조립된 전선을 경제적으로 연결
풀-아웃 지원 기능으로 인해 조작이 용이하고 접점 지점에서 인장력 감소