SAC-12P- 5,0-PUR/M16FR - 마스터 케이블
1693720

마스터 케이블, 적용: 센서/액추에이터 박스, 슬롯 수: 8, 핀 수: 12, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 아니오; 마스터 케이블 연결: M16 플러그 연결, PUR/PVC, 케이블 길이: 5 m, 차폐: 아니오, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품