RVS 10-TP(2,4X0,8)L
-
마샬링 패널
3192038
마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 5 A, 연결 방법: TERMI-POINT®, 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째, 여덟 번째, 아홉 번째 및 열 번째 레벨, 케이블 사이즈: 0.22 mm2 - 0.56 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전위 분배기 |
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 20 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 10 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 레벨당 연결 수 | 20 |
| 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째, 여덟 번째, 아홉 번째 및 열 번째 레벨 | |
| 연결 타입 | TERMI-POINT® |
| TERMI-POINT 핀 치수 | 2.4 x 0.8 mm |
| TERMI-POINT 핀 위치 | 수직 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.22 mm² ... 0.56 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 20 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.22 mm² ... 0.56 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 20 (IEC에 따라 변경됨) |
| 정격 전류 | 5 A |
| 최대 부하 전류 | 5 A |
| 정격 전압 | 250 V |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3192038 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE531X |
| GTIN | 4017918093600 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 70.94 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 68.03 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
STG-MTN 0,5-1,0 - 크림프 접점 3190438
-
STGZ 20-RVS - 스트레인 릴리프 3192054
-
STGZ 10-RVS - 스트레인 릴리프 3192067
-
D-RVS 10 - 엔드 커버 3191437
-
RV 8-SPSA - 마운팅 소재 3193011
-
KZMP-RVS 10:1-10 - 마킹 마스크 쌍 3191408
-
KZMP-RVS 10:A-K - 마킹 마스크 쌍 3191372
-
KGS-RVS 10 - 케이블 하우징 3190454
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack 마커 스트립 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
UC-TM 6 - 단자대용 마커 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0824589
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
이점
교류 네거티브/포지티브 1 ... 10 또는 a ... k 라벨링이 있는 빨간색-흰색 마킹 마스크는 핀 행을 명확하게 구분하고 특정 연결을 훨씬 더 쉽게 찾아서 연결할 수 있도록 합니다.
외부 하우징 리지는 케이블 덕트 측면 패널과 같은 기능을 하여 뛰어난 케이블 라우팅을 보장하고 표준 케이블 덕트 커버를 사용할 수 있도록 합니다.
RVS 10 부품에는 융기된 라벨링 립의 양쪽에 인입 및 인출 전선을 위한 10개의 2.4 x 0.8 mm TERMI-POINT®(TP) 핀이 있습니다.