GBS 5-UK - 마커 캐리어
GBS 5-UK
-
마커 캐리어
0804882
마커 캐리어, TS-K 분리판을 사용하도록 설계된 모든 UK 단자대용, ZB 5 장착 가능, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마커 캐리어
치수
폭
6.60 mm
높이
22.00 mm
깊이
22.50 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
구성품
실리콘 및 할로겐 없음
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 100 °C
표준 및 규정
와이프 저항(Wipe resistance)
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
마운팅
마운트 타입
플러그-인
상용 데이터
항목 번호
0804882
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BG211A
GTIN
4017918137809
개당 중량(패키지 포함)
0.529 g
개당 중량(패키지 제외)
0.516 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
X-PEN 0,35
-
마커 펜
0811228
B-STIFT
-
마커 펜
1051993
ZB 5 :UNBEDRUCKT
-
Zack 마커 스트립
1050004
ZB 5 CUS
-
Zack 마커 스트립
0824962
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Zack 마커 스트립
1050017
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Zack 마커 스트립
1050020
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
Zack 마커 스트립
1050033
ZB 5,LGS:L1-N,PE
-
Zack 마커 스트립
1050415
UC-TM 5
-
단자대용 마커
0818108
UC-TM 5 CUS
-
단자대용 마커
0824581
UCT-TM 5
-
단자대용 마커
0828734
UCT-TM 5 CUS
-
단자대용 마커
0829595
제품 도움말