CARRIER/L-EMP (1000X15) TR
-
마커 캐리어
0829560
프로파일, 접착식, 1000 mm 길이, UC-,/US-, LS- 및 EMT (EX15)R 소재 수용을 위해 사용, 15 mm 높이
제품의 세부 정보
제품 타입 | 마커 캐리어 |
폭 | 1000 mm |
높이 | 17.6 mm |
깊이 | 6.6 mm |
텍스트 필드 | |
텍스트 필드 폭 | 1000 mm |
텍스트 필드 높이 | 15 mm |
RoHS 준수 | 예 |
접착식 | 아크릴 |
색상 | 투명 |
소재 | PVC |
구성품 | 실리콘 프리 |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
내자외선 | |
사양 | ISO 4892-2:2013-03 |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
사양 | IEC 60068-2-2:2007-07 |
결과 | 테스트 통과 |
절차 | Test Bb |
기간 | 96 h |
최대 온도 | +60 °C |
아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
사양 | DIN 50018:2013-05 |
결과 | 테스트 통과 |
기후 수준 | AHT 1.0 S |
주기 | 2 |
염수 분무 테스트 | |
사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
권장되는 보관 조건 | 23 °C / 50 % 상대 습도 원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다. |
권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
권장 습도(보관/운송) | 50 % |
선반 수명 | 12 개월 |
마운트 타입 | 접착식 |
항목 번호 | 0829560 |
패키지 단위 | 25 pc |
최소 주문 수량 | 25 pc |
제품 키 | BG241A |
GTIN | 4046356614917 |
개당 중량(패키지 포함) | 27.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 27.5 g |
관세 번호 | 39162000 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 0.495 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
UC-EMP (17X15) SR - 스냅-인 마커 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - 스냅-인 마커 0825422
-
UC-EMP (27X15) - 스냅-인 마커 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - 스냅-인 마커 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - 스냅-인 마커 0825440
-
UC-EMP (49X15) - 스냅-인 마커 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - 스냅-인 마커 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - 스냅-인 마커 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - 스냅-인 마커 0825458
-
UC-EMP (60X15) - 스냅-인 마커 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - 스냅-인 마커 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - 스냅-인 마커 0825330
-
US-EMP (100X15) - 스냅-인 마커 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - 스냅-인 마커 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - 스냅-인 마커 0829522
-
US-EMP (17X15) - 스냅-인 마커 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - 스냅-인 마커 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - 스냅-인 마커 0828842
-
US-EMP (27X15) - 스냅-인 마커 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - 스냅-인 마커 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - 스냅-인 마커 0828848
-
US-EMP (35X15) - 스냅-인 마커 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - 스냅-인 마커 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - 스냅-인 마커 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - 스냅-인 마커 0830307
-
US-EMP (49X15) - 스냅-인 마커 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - 스냅-인 마커 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - 스냅-인 마커 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - 스냅-인 마커 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - 스냅-인 마커 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - 스냅-인 마커 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - 스냅-인 마커 0830310
-
US-EMP (60X15) - 스냅-인 마커 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - 스냅-인 마커 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - 스냅-인 마커 0828856
-
US-EMP (70X15) - 스냅-인 마커 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - 스냅-인 마커 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - 스냅-인 마커 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - 스냅-인 마커 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - 스냅-인 마커 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - 스냅-인 마커 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - 스냅-인 마커 0830426
-
EMT (EX15)R - 삽입 라벨 0830671
-
LS-EMP-AL (27X15) - 장치 마커 0831661
-
LS-EMP-AL (27X15) BK - 장치 마커 0831669
-
LS-EMP-AL (60X15) - 장치 마커 0831664
-
LS-EMP-AL (60X15) BK - 장치 마커 0831672
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - 커버 0829520