SAD 5-UK
-
마커 어댑터
1000782
라벨 어댑터, 마커 홈이 있는 단자대에 스냅, 45° 각도, 핀 간격 5 mm의 모듈형 단자대용, ZB 5를 사용해 라벨링
라벨 어댑터, 마커 홈이 있는 단자대에 스냅, 45° 각도, 핀 간격 5 mm의 모듈형 단자대용, ZB 5를 사용해 라벨링
| 제품 타입 | 커버 |
| 폭 | 5.00 mm |
| 높이 | 10.42 mm |
| 깊이 | 11.90 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 베이스 부품 소재 | PA |
| 구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
| 마운트 타입 | 스냅-인 |
| 항목 번호 | 1000782 |
| 패키지 단위 | 100 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 제품 키 | BG211A |
| GTIN | 4017918010386 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 0.26 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.259 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |