PML-M100 (D100)R CUS
-
필수 표지
1014183
필수 표지, 주문 가능: 라인 단위, 혼합 색상, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 100 mm, 텍스트 필드 높이: 100 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
라벨은 평평하지 않은 표면에도 잘 부착되는 부드럽고 매우 유연한 PVC 필름으로 구성됩니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 PML-M ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.