LS-WMTB-V4A (60X15) CUS
-
케이블 마커
0831804
케이블 마커, 스테인리스 스틸 라벨, 주문 가능: 피스, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 4.6 mm, 개별 레이블 수: 16, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 60 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전선 마커 |
| 설계 | 사각형 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 16 |
| 슬롯 타입 | 카드 형태 |
| 식별 기술 | 직접 레이저 마킹 |
| 폭 | 15 mm |
| 길이 | 78 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 60 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 15 mm |
| 색상 | 은색 |
| 소재 | V4A |
| 베이스 부품 소재 | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| 구성품 | 실리콘, 할로겐 및 카드뮴 무함유 |
| 외부 케이블 직경 | > 4.60 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -80 °C ... 350 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 긁힘 내성 | |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 보관 온도 | |
| 사양 | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | Test Bb |
| 기간 | 240 h |
| 테스트용 온도 | 350 °C |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 아세톤(99 %) [CAS No. 67-64-1] |
테스트 통과 |
| 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 침수 | |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 바닷물(포화 350 g/l) [CAS No. - ] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 아세톤(99 %) [CAS No. 67-64-1] |
테스트 통과 |
| 메틸에틸케톤(MEK) [CAS No. 78-93-3] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| IRM 903 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | ISO 9227:2017-03 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 336 h |
| 고압 테스트 | |
| 사양 | ISO 20653:2013-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| IP 코드 | IP X9K |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 마운트 타입 | 케이블 타이로 조립 |
| 항목 번호 | 0831804 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BG813D |
| GTIN | 4046356930130 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 125.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 83.4 g |
| 관세 번호 | 83100000 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - 어댑터 플레이트 1012104
-
TMN-FRAME-LS - 고정 플레이트 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - 매거진 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - 케이블 타이 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - 케이블 타이 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - 케이블 타이 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - 케이블 타이 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - 케이블 타이 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - 케이블 타이 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 케이블 타이 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - 케이블 타이 3240834
-
TOPMARK LASER - 레이저 마커 0831831
-
WT-HP HF 4,5X290 - 케이블 타이 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - 케이블 타이 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - 케이블 타이 3240737
이점
케이블 타이를 사용한 조립을 위한 스테인리스 스틸 케이블 마킹
고품질의 외관
직경이 4.6 mm를 초과하는 전선 및 케이블의 대면적 마킹에 적합
부식, 산성 및 온도에 대한 높은 내성
엄격한 위생 요구 사항도 충족하는 세척하기 쉽고 영구적인 식별