LPC 2,5/15-ST-5,08-LR - PCB 커넥터
1110621

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 레버 푸쉬-인 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 15, 제품군: LPC 2,5/..-ST-LR, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 레버 푸쉬-인 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 잠금 및 해제 결합 시스템, 마운팅: 잠금 및 해제 이젝터 레버, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

도구가 필요 없는 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리
열리거나 닫힌 클램핑 공간에 대한 안정적인 피드백을 제공하는 명확한 레버 위치
레버가 닫힌 경우 시간 절약형 푸쉬-인 연결
대비 색상의 잠금 및 해제 작동 레버를 통한 자동 잠금 및 직관적인 해제
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트